SAGCVα SA-beschichtete Hartmetall-Victory-α-Kerbe (Teilenummern)

SAGCVα SA-beschichtete Hartmetall-Victory-α-Kerbe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· Newly developed nick/cross-section shape provide excellent chipping resistance and chip discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCVA-5
SAGCVA-6
SAGCVA-8
SAGCVA-10
SAGCVA-12
SAGCVA-16
SAGCVA-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

113.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 51365018

94.29 €

1 8 Arbeitstage 613650-

131.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 819860-

149.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10221070-

120.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12261275-

237.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 163216100-

340.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203820110-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support