Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 3 | 0.6 | |
94.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | |
110.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.75 | 3 | 50 | 4 | 1.5 | |
103.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 4 | 60 | 6 | 2 | |
104.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 3 | |
104.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | |
111.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | |
111.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | |
158.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 90 | 8 | 7 | |
166.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 15 | 90 | 8 | 8 | |
134.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 100 | 10 | 9 | |
134.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 20 | 100 | 10 | 10 | |
179.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 110 | 12 | 11 | |
179.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 25 | 110 | 12 | 12 | |
336.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 30 | 130 | 16 | 14 | |
397.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 35 | 140 | 16 | 16 | |
558.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 35 | 140 | 20 | 18 | |
618.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | |
1,107.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | 0~-0.03 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften