KHB4TS hybrid-kurzes, 4-schneidiges Messer (Teilenummern)

KHB4TS hybrid-kurzes, 4-schneidiges Messer
[Features]
· A 4-flute end mill for finish machining.
· Abrasion resistance is excellent and high efficiency machining is possible.
· A next-generation end mill that combines the characteristics of HSS (toughness, etc.) and carbide (high efficiency, etc.).
· Can be used from raw materials to high hardness materials, hard to chip, and usable without worries for long hours.
· Furthermore, machining speed is equivalent to carbide, providing "high functionality and safety".
· Processing of high-speed steel substrate creates a cost difference from carbide substrates, reducing costs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHB4TS-5
KHB4TS-6
KHB4TS-7
KHB4TS-8
KHB4TS-9
KHB4TS-10
KHB4TS-12
KHB4TS-14
KHB4TS-15
KHB4TS-16
KHB4TS-18
KHB4TS-20
KHB4TS-25
KHB4TS-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

59.24 €

1 8 Arbeitstage 515860

59.24 €

1 8 Arbeitstage 615860

71.97 €

1 8 Arbeitstage 7201065

71.97 €

1 8 Arbeitstage 8201065

89.82 €

1 8 Arbeitstage 9251075

89.82 €

1 8 Arbeitstage 10251075

115.39 €

1 8 Arbeitstage 12301285

152.46 €

1 8 Arbeitstage 14351695

159.20 €

1 8 Arbeitstage 154016100

114.81 €

1 8 Arbeitstage 164016100

156.44 €

1 8 Arbeitstage 184020110

168.32 €

1 8 Arbeitstage 204520115

284.81 €

1 8 Arbeitstage 255025130

340.11 €

1 8 Arbeitstage 305525135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Für hohe Härte (Silikon-Gruppe)
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support