Trennscheibe, TwinZer (Teilenummern)

Trennscheibe, TwinZer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA-305WZ
RA-355WZ
RA-405WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

28.59 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 363052.85010157-6518450

37.61 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 363552.94300215-1073670

45.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 3040533700215-1081930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel Abrasive material A / WA / Z
Hardness T Internal Diameter(mm) 25.4 Number Contained In A Packet(sheet) 10
Tool Used Grindstone cutting machine Application For cutting general steel, angle, channel, cylindrical rods, pipe rods, etc. Features High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting
Features 1 Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability

Technischer Support