Magnetic Plate【2 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-1005

Teilenummer
SM-1005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.14 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power(N) 50 Product Type Magnetplatte Depth(mm) 52
Width(mm) 130 Height(mm) 15 Trusco Code 101-4307
Mass(g/group) 680 Features Compact and lightweight and can be used for various purposes. Application Removal of iron particles in powder and granular raw materials.
Magnet Ferrite Magnet Exterior Part Stainless Steel (SUS304)

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Plate, die Teilenummer ist SM-1005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-1005.

Technischer Support