Remora Magnethaken für Schlauch, Größe L (Teilenummern)

Remora Magnethaken für Schlauch, Größe L
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· For managing wheels, tapes and hoses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBZ-HFL
KBZ-HFS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Specification 1 Amount Of Content

19.44 €

5 6 Arbeitstage 1.5kg/piece414-35740.2kgHook Straight Section 97.7 mm1 pc.

18.75 €

5 6 Arbeitstage 2kg/piece414-35820.19kgHook Straight Section 55.7 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type 1 Magnetisches Pick-Up-Tool Other Option Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support