Shoe Case (with Middle Shelf) (Teilenummern)

Shoe Case (with Middle Shelf)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SC-20WK
  • SC-24WK
[Features]
· Entrance has steel doors for a clean feeling, and allows storage and organization of multiple people's shoes.
· Keyless type PIN number lock to safely store and manage footwear.
· The lock's PIN number can be selected from 10,000 combinations.
· It does not require any battery replacement, wiring work, electrical cost, etc. whatsoever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-20WK
SC-24WK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Storable quantity
(persons)
Height
(mm)
Type Mass
(g)
Amount Of Content

1,048.42 €

1 12 Arbeitstage 201437For 20 People / 4 Rows 5 Levels610001 unit

1,184.38 €

1 12 Arbeitstage 241700For 24 People / 4 Rows 6 Levels650001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schuhkasten Type Ausführung mit Tür Frontage(mm) 1050
Depth(mm) 380 Details Type Middle shelf included Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) 226×347×248
Color Neogray Accessory With Shelf / Hand Held Key Lock Specifications Finished product
Main Body Material Steel Key Material Hands-free key type Amount Of Content 1 unit

Technischer Support