Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP-33
Tip Type | Sonstige | Overall Length(mm) | 250 | Non-magnetism function Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Main Body Parts | Grundkörper | With/without tip replacement function | N/A |
Weight(g) | 53 | Features | For assembling parts of precision equipment. Optimal for pickup work in narrow spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmewerkzeug, TP31 / -33 / -34, die Teilenummer ist TP-33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften