Pull Attacker Nagelauszieher (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-16

Teilenummer
D-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Overall Length(mm) 260 Blade Width(mm) 12
Mass(g) 164 Trusco Code 165-3571 Application For nail removal and lever operations.
Material Hard Steel Wiring Material (Chrome Vanadium Steel) Features This is a completely hardened and powerful all-purpose tool with a through square shaft.

Sie befinden sich auf der Seite für Pull Attacker Nagelauszieher, die Teilenummer ist D-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-16.

Technischer Support