Mini-Hebel (Teilenummern)

Mini-Hebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D19-22
D19-40
D19-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

15.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22040250218-2378

31.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40045660218-2386

36.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50045910218-2394

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hebel/gebogene Stange Application For mounting/dismantling aluminum sash frames. For construction work using paving stones. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 Fully heat treated. Features 2 With safety rope mounting holes.

Technischer Support