Aluminium-Rohrzange (für verzinkte Rohre) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALP250J
ALP300J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

99.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6~32A6 to 502504953830214238443-7551450

108.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6~40A6~603004953830214245443-7560600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Aluminium) Application For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe) and coated steel pipes. Features Dedicated teeth prevent scratches on the target object. The body is light and durable due to aluminum forging.

Technischer Support