Eckrohrzange, Aluminium, schlank / weit (Teilenummern)

Eckrohrzange, Aluminium, schlank / weit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWTDA250
CWTDA300
CWTDA350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

78.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8~25A13~41250400-5341350

93.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10~32A16~48300367-2778475

104.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15~40A21 to 60350367-2786580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Winkelrohrzange Application For tightening of short nipples, etc. Features It is thinner, with a wider opening than the conventional corner wrench.

Technischer Support