Midget Seitenschneider (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MN-0020

Teilenummer
MN-0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cut material Weicher Draht Overall Length(mm) 215 Soft wire(mm) 3.5
Features The blade tip is curved and thus can cut from the base. Trusco Code 222-2787 Mass(g) 280

Sie befinden sich auf der Seite für Midget Seitenschneider, die Teilenummer ist MN-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MN-0020.

Technischer Support