Trennwand für Behälter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3611

Teilenummer
3611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.12 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Weiß Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Other Option Width(mm) 360 Height(mm) 110
Thickness(mm) 5 Trusco Code 509-4615 Features Can be used as a simple partition by cutting to the size of the container interior and assembling.
Mass(g) 105 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Trennwand für Behälter, die Teilenummer ist 3611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3611.

Technischer Support