Ecomen 2 (Teilenummern)

Ecomen 2
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKL3036T
NKL4534T
NKL6034T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

415.33 €

1 9 Arbeitstage 3036.9117.511.3~36.3

415.33 €

1 9 Arbeitstage 4534.11310.513.4~33.8

415.33 €

1 9 Arbeitstage 6034.92012.920.4~34.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 2 φd(mm) 32 Overall Length L(mm) 110
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 30 Compatible Tip TXMT16T306
Attached Component (Clamp Screw) L-15 Attached Component (Wrench) N-7

Technischer Support