Teilenummer
|
---|
NK1536T |
NK2035T |
NK2535T |
NK3030T |
NK3030T-20 |
NK3030T-25 |
NK3030TL |
NK3532T |
NK4031T |
NK4530T |
NK4530T-20 |
NK4530T-25 |
NK4530TL |
NK5031T |
NK5532T |
NK6030T |
NK6030T-20 |
NK6030T-25 |
NK6030TL |
NK6533T |
NK7032T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 37.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 4.0 | 8~36 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 37.1 | 8 | 32 | 130 | 100 | 5.3 | 8~36 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 36 | 8 | 32 | 130 | 100 | 6.5 | 8~35 | ||
476.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 34.8 | 8 | 32 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | |
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 34.8 | 8 | 20 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 34.8 | 8 | 25 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | ||
531.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 34.8 | 8 | 32 | 170 | 140 | 7.7 | 8~33 | |
336.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 33.3 | 8 | 32 | 130 | 100 | 8.9 | 8~32 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 31.7 | 8 | 32 | 130 | 100 | 9.9 | 8~31 | ||
423.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 29.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 29.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 29.9 | 8 | 25 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
531.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 45 | 29.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 10.9 | 8~29 | |
336.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 31.9 | 12 | 32 | 130 | 100 | 11.8 | 12~31 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 55 | 32.7 | 15 | 32 | 130 | 100 | 12.7 | 15~32 | ||
476.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 30.5 | 15 | 32 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | |
334.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 30.5 | 15 | 20 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 30.5 | 15 | 25 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | ||
531.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 30.5 | 15 | 32 | 170 | 140 | 13.4 | 15~30 | ||
415.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 33.1 | 20 | 32 | 130 | 100 | 14.0 | 20~33 | ||
336.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | 32.6 | 22 | 32 | 130 | 100 | 14.5 | 22 to 32 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 2 | ℓn(mm) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften