R Special Jr. (Teilenummern)

R Special Jr.
Einschneidige auswechselbare Wendeschneidplatte zum Rundfasen von R0,5 bis R5 und auch zum Rundfasen mit kleinem Durchmesser.
Durch die einzigartige Negativ/Positiv-Methode von Fujigen ist es möglich, R5 in einem einzigen Arbeitsgang zu schneiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK20-05R
NK25-05R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)

171.60 €

1 10 Arbeitstage 20

194.18 €

1 9 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 0.5~5 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 8.4 Overall Length L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Drawing 1 Compatible Tip N43GXR

Technischer Support