Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-HT3X0.5-2
Teilenummer
|
---|
T-HT3X0.5-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch (mm) | Chamfer threads | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Shank square part (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | JAN Code | Trusco Code | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112924 | 365-6519 | Medium |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Alloy Steel | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Gusseisen (FC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Other Work Materials | Iron, Light Metal | Specifications | Non-coating | Material | Low Alloy Steel (SKS) |
Accuracy | JIS3 Grade | Features | Use when manufacturing or cleaning out screw holes. For screw thread ridge repair and manufacturing. | Machining Thread | Meter screw |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer (für metrische Schrauben / SKS) , die Teilenummer ist T-HT3X0.5-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-HT3X0.5-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch(mm)
Chamfer threads
Overall Length L(mm)
Thread Length(mm)
shank diameter(mm)
Shank square part(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tip
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T-HT2X0.4-3 |
T-HT3X0.5-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch (mm) | Chamfer threads | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Shank square part (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | JAN Code | Trusco Code | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | 15 | 3 | 2.5 | 1.6 | 4989999250800 | 440-9957 | Top | ||
3.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 9P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112917 | 365-6501 | Tip |