Band AGF-100 FR aus Fluorkunststoff (mit Glasfaserbeschichtung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGF100FR-13X13
AGF100FR-13X19
AGF100FR-13X25
AGF100FR-13X30
AGF100FR-13X38
AGF100FR-13X50
AGF100FR-13X100
AGF100FR-15X13
AGF100FR-15X19
AGF100FR-15X25
AGF100FR-15X30
AGF100FR-15X38
AGF100FR-15X50
AGF100FR-15X100
AGF100FR-18X13
AGF100FR-18X19
AGF100FR-18X25
AGF100FR-18X30
AGF100FR-18X38
AGF100FR-18X50
AGF100FR-18X100
AGF100FR-30X19
AGF100FR-30X25
AGF100FR-30X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

17.95 €

1 6 Arbeitstage 130.13449-4032321 Roll

26.26 €

1 6 Arbeitstage 190.13449-4059471 Roll

33.71 €

1 6 Arbeitstage 250.13449-4075621 Roll

40.11 €

1 6 Arbeitstage 300.13449-4091751 Roll

50.71 €

1 6 Arbeitstage 380.13449-4113951 Roll

65.98 €

1 6 Arbeitstage 500.13449-41211251 Roll

118.97 €

1 6 Arbeitstage 1000.13449-40242491 Roll

20.15 €

1 6 Arbeitstage 130.15449-4148371 Roll

28.92 €

1 6 Arbeitstage 190.15449-4164551 Roll

38.18 €

1 6 Arbeitstage 250.15449-4181721 Roll

45.63 €

1 6 Arbeitstage 300.15449-4202861 Roll

58.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 380.15449-42291091 Roll

74.59 €

1 6 Arbeitstage 500.15449-42371441 Roll

104.29 €

1 6 Arbeitstage 1000.15449-41302881 Roll

26.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 130.18449-4253461 Roll

39.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.18449-4270681 Roll

49.68 €

1 6 Arbeitstage 250.18449-4296891 Roll

59.42 €

1 6 Arbeitstage 300.18449-43181071 Roll

75.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 380.18449-43341351 Roll

88.24 €

1 6 Arbeitstage 500.18449-43421781 Roll

136.80 €

1 9 Arbeitstage 1000.18449-42453561 Roll

43.00 €

1 6 Arbeitstage 190.3449-43511151 Roll

54.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250.3449-43691521 Roll

108.45 €

1 6 Arbeitstage 500.3449-43773041 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Brauner Untergrund Length(m) 10 Details Type Protective tape
Color Details Beige Adhesiveness 4N/10mm Tensile Strength 144 N /10 mm (thickness 0.13 mm)
Features It is a type with high dimensional stability using glass cloth as a base. It is excellent in heat resistance / non-stickiness / high electric insulating property / chemical resistance / sliding property. (UL standard product) Application Heat-resistant release agent for the crimped portion of heat sealed packages. Continuous operating temperature(°C) -60~200
Base Materials Glass Cloth + Fluororesin (PTFE) Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support