Klebeband aus Fluorkunststoff (Glasfaserbeschichtung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGF100A-13X13
AGF100A-13X19
AGF100A-13X25
AGF100A-13X30
AGF100A-13X38
AGF100A-13X50
AGF100A-13X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

19.14 €

1 6 Arbeitstage 13363-9894321 Roll

27.73 €

1 6 Arbeitstage 19363-9908471 Roll

38.94 €

1 6 Arbeitstage 25363-9916621 Roll

48.83 €

1 6 Arbeitstage 30363-9924751 Roll

53.53 €

1 6 Arbeitstage 38363-9932951 Roll

84.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50363-99411251 Roll

107.95 €

1 6 Arbeitstage 100363-98862501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Brauner Untergrund Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13
Details Type Protective tape Color Details Beige Adhesiveness 4N/10mm
Features Heat resistance improved type that is capable of continuous operation at 250°C. Application High-temperature heat-resistant release agent for the crimped portion of heat sealed packages. Continuous operating temperature(°C) -60~250
Base Materials Glass Cloth + Fluororesin (PTFE) Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support