Aluminiumband "Ace Cloth" (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0115020AL

Teilenummer
0115020AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.18 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Aluminum Tape
Adhesiveness 30N/25mm Tensile Strength 351±49N/50mm Color Details Silver
Trusco Code 329-6091 Mass(g) 190 Features Attaches securely to permeable sheets, airtight film and insulation. Outstanding durability (equivalent to 50 years under JIS A6930 testing). Thin and durable, can be overlapped for use, and has excellent workability that prevents hands from becoming dirty.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 – 100 Base Materials Polyethylene Cloth + Aluminum Foil
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband "Ace Cloth", die Teilenummer ist 0115020AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0115020AL.

Technischer Support