Spaltenband【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3310
J3310-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

3.70 €

2 6 Arbeitstage -391-4771---1 Roll

168.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4904140793104-1-1001 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 38
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 2.6N/10mm
Color Details Clear Mass(g) 100 Specifications Can cut by hand
Material (base) Vinyl Chloride Adhesive Rubber-Based

Technischer Support