MINISTA 60 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

306D

Teilenummer
306D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.13 €

6.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff Gesamtlänge(mm) 72 Trusco-Code 344-7677
Eigenschaften Convenient for confined spaces. The 60 gears make for excellent work efficiency. Utilizes a handle with strengthened elastomer resin. Spezifikationen Ratchet Mechanism Bit Spare (+) No. 2, (-) 6 Full Length 30 mm Masse(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für MINISTA 60, die Teilenummer ist 306D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 306D.

Technischer Support