MMC Mill-Max Bohrfutter (Teilenummern)

MMC Mill-Max Bohrfutter
[Features]
· A chuck with increased multiple needle rollers and tapered grooves at 6 bore locations which do not affect the rigidity, with grip strength of 500 kg-m.
· Guaranteed 10 μ at the tip, 150 mm from the chuck mouth
· Contains nickel, chrome, and molybdenum
· Special steel is hardened and sub-zero treated for guaranteed long product life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-MMC20-75
BT30-MMC20-90
BT50-MMC20-105
BT50-MMC20-150
BT50-MMC20-200
BT50-MMC20-250
BT50-MMC20-300
BT50-MMC20-350
BT50-MMC25-105
BT50-MMC25-135
BT50-MMC25-150
BT50-MMC25-200
BT50-MMC25-250
BT50-MMC25-300
BT50-MMC25-350
BT50-MMC32-105
BT50-MMC32-120
BT50-MMC32-135
BT50-MMC32-150
BT50-MMC32-200
BT50-MMC32-250
BT50-MMC32-300
BT50-MMC32-350
BT50-MMC32-400
BT50-MMC32-500
BT50-MMC42-105
BT50-MMC42-120
BT50-MMC42-135
BT50-MMC42-150
BT50-MMC42-200
BT50-MMC42-250
BT50-MMC42-300
BT50-MMC42-350
BT50-MMC42-400
BT50-MMC42-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
G

374.84 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3020526775M18XP1.5

421.06 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3020526790M18XP1.5

439.77 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267105M18XP1.5

527.42 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267150M18XP1.5

708.00 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267200M18XP1.5

812.45 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267250M18XP1.5

914.26 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267300M18XP1.5

1,062.29 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50205267350M18XP1.5

450.46 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080105M22XP1.5

467.26 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080135M22XP1.5

542.87 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080150M22XP1.5

727.70 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080200M22XP1.5

1,000.03 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080250M22XP1.5

920.93 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080300M22XP1.5

1,021.74 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50256080350M22XP1.5

471.24 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387105M22XP1.5

489.10 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387120M22XP1.5

504.29 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387135M22XP1.5

569.90 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387150M22XP1.5

763.05 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387200M22XP1.5

872.18 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387250M22XP1.5

972.91 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387300M22XP1.5

1,082.04 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387350M22XP1.5

1,182.77 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387400M22XP1.5

1,384.22 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50327387500M22XP1.5

491.17 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105105M22XP1.5

516.85 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105120M22XP1.5

528.89 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105135M22XP1.5

625.46 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105150M22XP1.5

832.20 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105200M22XP1.5

950.73 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105250M22XP1.5

1,056.66 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105300M22XP1.5

1,187.79 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105350M22XP1.5

1,304.71 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105400M22XP1.5

1,492.24 €

1 10 Arbeitstage BT50BT504293105500M22XP1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser / Bohrung / Senker / Walzenstirnfräser / Gebohrt
Features Grip strength: increased multiple needle rollers and rigidity that will not weaken, 6 internal diameter grooves with a tapered chuck grip strength of 500 kg-m. Accuracy guarantee: accuracy of 10 μ from the chuck nose to the 150 mm tip is guaranteed. Lifespan: contains nickel, chrome, molybdenum. Special steel is hardened with special anti-rust processing for a guaranteed long life.

Technischer Support