SLA Seitenverriegelungshalter (Teilenummern)

SLA Seitenverriegelungshalter
[Merkmale]
Die Produktreihe umfasst BT40 und BT50.
Spindel/Schaftform: BT
-Spindel/Schaft-Typ: BT
-Spindel-/Schaftnummer: 40
-Produkttyp: BT40
-C2 (mm): 90

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-SLA20-90
BT40-SLA25-90
BT40-SLA32-90
BT40-SLA40-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
D
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
G

173.22 €

1 10 Arbeitstage 205055~702520M10

173.22 €

1 10 Arbeitstage 255055~702520M10

181.62 €

1 10 Arbeitstage 326065~803020M10

211.02 €

1 10 Arbeitstage 4070651525M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT40
Tool Type Schaftfräser Product Type BT40 L(mm) 90

Technischer Support