IT-Toughlet C-beschichtet (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ITTFC-M1-0.2-1C4-30
ITTFC-M1-0.2-1C5-30
ITTFC-M1-0.2-B3-30
ITTFC-M1-0.2-B4-30
ITTFC-M1-0.2-B5-30
ITTFC-M1-0.2-P3-30
ITTFC-M1-0.2-P4-30
ITTFC-M1-0.2-P5-30
ITTFC-M1-0.25-1C3-30
ITTFC-M1-0.25-1C4-30
ITTFC-M1-0.25-1C5-30
ITTFC-M1-0.25-B3-30
ITTFC-M1-0.25-B4-30
ITTFC-M1-0.25-B5-30
ITTFC-M1-0.25-P3-30
ITTFC-M1-0.25-P4-30
ITTFC-M1-0.25-P5-30
ITTFC-M1.2-0.2-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.2-B3-32
ITTFC-M1.2-0.2-B4-32
ITTFC-M1.2-0.2-B5-32
ITTFC-M1.2-0.2-P3-32
ITTFC-M1.2-0.2-P4-32
ITTFC-M1.2-0.2-P5-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.25-B3-32
ITTFC-M1.2-0.25-B4-32
ITTFC-M1.2-0.25-B5-32
ITTFC-M1.2-0.25-P3-32
ITTFC-M1.2-0.25-P4-32
ITTFC-M1.2-0.25-P5-32
ITTFC-M1.4-0.2-1C3-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.2-B3-34
ITTFC-M1.4-0.2-B4-34
ITTFC-M1.4-0.2-B5-34
ITTFC-M1.4-0.2-P3-34
ITTFC-M1.4-0.2-P4-34
ITTFC-M1.4-0.2-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C6-34
ITTFC-M1.4-0.3-B4-34
ITTFC-M1.4-0.3-B5-34
ITTFC-M1.4-0.3-B6-34
ITTFC-M1.4-0.3-P4-34
ITTFC-M1.4-0.3-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-P6-34
ITTFC-M1.6-0.2-1C3-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C4-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C5-36
ITTFC-M1.6-0.2-B3-36
ITTFC-M1.6-0.2-B4-36
ITTFC-M1.6-0.2-B5-36
ITTFC-M1.6-0.2-P3-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.21P30531C4TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.21P30531C5TYPE1

69.58 €

1 15 Arbeitstage M10.22P3053B3TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.22P3053B4TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.22P3053B5TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.24P3053P3TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.24P3053P4TYPE1

69.58 €

1 6 Arbeitstage M10.24P3053P5TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.251P30531C3TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.251P30531C4TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.251P30531C5TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.252P3053B3TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.252P3053B4TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.252P3053B5TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.254P3053P3TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.254P3053P4TYPE1

65.83 €

1 6 Arbeitstage M10.254P3053P5TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.21P32531C3TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.21P32531C4TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.21P32531C5TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.22P3253B3TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.22P3253B4TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.22P3253B5TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.24P3253P3TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.24P3253P4TYPE1

70.93 €

1 6 Arbeitstage M1.20.24P3253P5TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.251P32531C3TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.251P32531C4TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.251P32531C5TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.252P3253B3TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.252P3253B4TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.252P3253B5TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.254P3253P3TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.254P3253P4TYPE1

67.02 €

1 6 Arbeitstage M1.20.254P3253P5TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.21P34731C3TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.21P34731C4TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.21P34731C5TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.22P3473B3TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.22P3473B4TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.22P3473B5TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.24P3473P3TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.24P3473P4TYPE1

59.54 €

1 6 Arbeitstage M1.40.24P3473P5TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.31P34731C4TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.31P34731C5TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.31P34731C6TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.32P3473B4TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.32P3473B5TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.32P3473B6TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.34P3473P4TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.34P3473P5TYPE1

56.83 €

1 6 Arbeitstage M1.40.34P3473P6TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.21P36831C3TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.21P36831C4TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.21P36831C5TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.22P3683B3TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.22P3683B4TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.22P3683B5TYPE1

57.67 €

1 6 Arbeitstage M1.60.24P3683P3TYPE1

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)
Tap Type Taflet Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment C

Technischer Support