Front-Planfräsdorn (NT) (Teilenummern)

Front-Planfräsdorn (NT)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
・ Dorn zur Aufnahme von NT-Achsenfräsern.
-Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMA-NT30-2-M
FMA-NT30-4-W
FMA-NT30-5-M
FMA-NT40-2-M
FMA-NT40-3-M
FMA-NT40-3-U
FMA-NT40-4-M
FMA-NT40-4-U
FMA-NT40-5-M
FMA-NT40-5-U
FMA-NT40-6-M
FMA-NT40-6-U
FMA-NT40-8-M
FMA-NT40-8-U
FMA-NT50-2-M
FMA-NT50-3-M
FMA-NT50-3-U
FMA-NT50-4-M
FMA-NT50-4-U
FMA-NT50-5-M
FMA-NT50-5-U
FMA-NT50-6-M
FMA-NT50-6-U
FMA-NT50-8-M
FMA-NT50-8-U
FMC-NT40-22-U
FMC-NT40-27-U
FMC-NT40-32-U
FMC-NT40-40-U
FMC-NT50-22-U
FMC-NT50-27-U
FMC-NT50-32-U
FMC-NT50-40-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
l
(mm)
d
(mm)
G (Drawing Thread) Cutter for use NT

136.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021722.225M122 inchesNT30

137.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1153031.751/2W4-Inch modelsNT30

152.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1263438.1M125-Inch modelsNT30

150.66 €

1 8 Arbeitstage 1401722.225M162 inchesNT40

137.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1352225.4M163-Inch modelsNT40

151.19 €

1 8 Arbeitstage 1352225.45/8UMC3-Inch modelsNT40

138.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1403031.75M164-Inch modelsNT40

151.70 €

1 8 Arbeitstage 1403031.755/8UMC4-Inch modelsNT40

153.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1443438.1M165-Inch modelsNT40

167.78 €

1 8 Arbeitstage 1443438.15/8UMC5-Inch modelsNT40

153.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1453550.8M166-Inch modelsNT40

168.30 €

1 8 Arbeitstage 1453550.85/8UMC6-Inch modelsNT40

241.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1583847.625M168-inch or moreNT40

264.38 €

1 8 Arbeitstage 1583847.6255/8UMC8-inch or moreNT40

182.87 €

1 8 Arbeitstage 1681722.225M242 inchesNT50

167.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1752225.4M243-Inch modelsNT50

183.39 €

1 8 Arbeitstage 1752225.41-Inch models UNC3-Inch modelsNT50

167.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1843031.75M244-Inch modelsNT50

183.91 €

1 8 Arbeitstage 1843031.751-Inch models UNC4-Inch modelsNT50

168.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1873438.1M245-Inch modelsNT50

184.42 €

1 8 Arbeitstage 1873438.11-Inch models UNC5-Inch modelsNT50

183.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1873550.8M246-Inch modelsNT50

200.50 €

1 8 Arbeitstage 1873550.81-Inch models UNC6-Inch modelsNT50

241.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1933847.625M248-Inch modelsNT50

264.91 €

1 8 Arbeitstage 1933847.6251-Inch models UNC8-Inch modelsNT50

150.66 €

1 8 Arbeitstage 13118225/8UNC63mmNT40

151.70 €

1 8 Arbeitstage 13521275/8UNC80mmNT40

152.74 €

1 8 Arbeitstage 13424325/8UNC100mmNT40

169.33 €

1 8 Arbeitstage 13626405/8UNC125mmNT40

182.87 €

1 8 Arbeitstage 17118221-Inch models UNC63mmNT50

183.91 €

1 8 Arbeitstage 17321271-Inch models UNC80mmNT50

184.94 €

1 8 Arbeitstage 17724321-Inch models UNC100mmNT50

224.48 €

1 8 Arbeitstage 17626401-Inch models UNC125mmNT50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support