Fasenfräse (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK01
MK02
MK03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)

13.59 €

1 10 Arbeitstage 8

30.11 €

1 6 Arbeitstage 12

37.85 €

1 6 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Shaft Diameter 6 Application For deburring hole edges, for unfolding holes in thin plates, for chamfering, for pipe deburring and chamfering

Technischer Support