Einwegspitze für R-Fräse (Teilenummern)

Einwegspitze für R-Fräse
[Merkmale] Sie kann für Fräser zum Anfasen von gekrümmten Oberflächen verwendet werden. [Merkmale] Die Beschichtung ist aus Hartmetall und es können 4 Ecken verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC06050-ACP300
RC06100-ACP300
RC06150-ACP300
RC06200-ACP300
RC12100-ACP300
RC12200-ACP300
RC12300-ACP300
RC12400-ACP300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)
Details Type Tip Clamp Screw Set Type

38.59 €

10 10 Arbeitstage 0.5RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 Arbeitstage 1RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 Arbeitstage 1.5RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 Arbeitstage 2RC06S2TS-T6

42.38 €

10 10 Arbeitstage 1RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 Arbeitstage 2RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 Arbeitstage 3RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 Arbeitstage 4RC12S4S-T15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Tip angle (θ) 45° work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Number of flutes 1 Tip Material ACP300
No. of Corners 4 Coating Carbide Set content and accessories 1 case: 10 pcs

Technischer Support