Seitenverriegelung Fräserhalter (BBT-Schaft) (Teilenummern)

Seitenverriegelung Fräserhalter (BBT-Schaft)
[Features]
· A side lock holder that supports lateral feeding for endmills.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-ISL6-60
BBT30-ISL8-60
BBT30-ISL10-60
BBT30-ISL12-60
BBT30-ISL16-60
BBT40-ISL12-75
BBT40-ISL16-75
BBT40-ISL20-75
BBT40-ISL25-90
BBT40-ISL32-105
BBT50-ISL16-90
BBT50-ISL20-90
BBT50-ISL25-105
BBT50-ISL32-105
BBT50-ISL40-120
BBT50-ISL50-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Mass
(g)
Big Plus BT NO. G H
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT306603825BBT30600BBT30M 6( 85)18-

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT308603828BBT30600BBT30M 8( 85)18-

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT3010603835BBT30700BBT30M104520-

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT3012603842BBT30800BBT30M124822.5-

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT3016603848BBT30800BBT30M145324-

161.42 €

1 5 Arbeitstage BT4012754842BBT401500BBT40M12(110)22.5-

161.42 €

1 5 Arbeitstage BT4016754848BBT401500BBT40M145324-

174.42 €

1 5 Arbeitstage BT4020754852BBT401600BBT40M165525-

182.00 €

1 5 Arbeitstage BT4025906363.5BBT402100BBT40M18XP2602425

186.33 €

1 5 Arbeitstage BT40321058272BBT402900BBT40M20XP2822428

242.67 €

1 5 Arbeitstage BT5016905248BBT505900BBT50M14-14524-

242.67 €

1 5 Arbeitstage BT5020905252BBT505900BBT50M16-14525-

271.92 €

1 5 Arbeitstage BT50251056765BBT504600BBT50M18XP2602425

271.92 €

1 5 Arbeitstage BT50321056772BBT505300BBT50M20XP2903228

283.83 €

1 5 Arbeitstage BT50401209090BBT506500BBT50M20XP2903032

300.08 €

1 5 Arbeitstage BT50501218399.5BBT507200BBT50M24XP290--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Chuck Type Seitenverriegelung Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features It is a thick-walled side lock holder that supports lateral feeding of end mills.

Technischer Support