Planfräsdorn Ausführung A (Teilenummern)

Planfräsdorn Ausführung A
[Merkmale]
Ein Dual-Kontakt-Typ.
Spindel/Schaftform: BT
(Siehe Herstellerkatalog für Details)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBT40-FMA25.4-90

Teilenummer
BBT40-FMA25.4-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.76 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Spindle types BT40
Tool Type Walzenstirnfräser Holder Length L(mm) 90 φD1(mm) 50
L1(mm) 22 φd(mm) 25.4(h6) Shank Diameter / Shank No. BBT4
Mass(g) 2300 φD2(mm) 60 Drive Key L2(mm) 5
Drive Key W(mm) 9.5 Clamp Screw MBA-M12

Sie befinden sich auf der Seite für Planfräsdorn Ausführung A, die Teilenummer ist BBT40-FMA25.4-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBT40-FMA25.4-90.

Technischer Support