Mega E Perfect Seal (Teilenummern)

Mega E Perfect Seal
[Features]
· A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPS6-03
EPS6-04
EPS6-05
EPS6-06
EPS8-03
EPS8-04
EPS8-05
EPS8-06
EPS8-07
EPS8-08
EPS10-03
EPS10-04
EPS10-05
EPS10-06
EPS10-07
EPS10-08
EPS10-09
EPS10-10
EPS13-03
EPS13-04
EPS13-05
EPS13-06
EPS13-07
EPS13-08
EPS13-09
EPS13-10
EPS13-11
EPS13-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
Compatible Main Body Size
(mm)

95.00 €

1 10 Arbeitstage 3MEC6-35.66

95.00 €

1 10 Arbeitstage 4MEC6-45.26

95.00 €

1 10 Arbeitstage 5MEC6-55.26

95.00 €

1 10 Arbeitstage 6MEC6-65.26

100.00 €

1 10 Arbeitstage 3MEC8-36.48

100.00 €

1 10 Arbeitstage 4MEC8-468

100.00 €

1 10 Arbeitstage 5MEC8-568

100.00 €

1 10 Arbeitstage 6MEC8-668

100.00 €

1 10 Arbeitstage 7MEC8-75.68

100.00 €

1 10 Arbeitstage 8MEC8-85.68

109.00 €

1 10 Arbeitstage 3MEC10-36.410

109.00 €

1 10 Arbeitstage 4MEC10-4610

109.00 €

1 10 Arbeitstage 5MEC10-5610

109.00 €

1 10 Arbeitstage 6MEC10-6610

109.00 €

1 10 Arbeitstage 7MEC10-76.310

109.00 €

1 10 Arbeitstage 8MEC10-86.310

109.00 €

1 10 Arbeitstage 9MEC10-95.710

109.00 €

1 10 Arbeitstage 10MEC10-105.710

120.00 €

1 10 Arbeitstage 3MEC13-36.413

120.00 €

1 10 Arbeitstage 4MEC13-4613

120.00 €

1 10 Arbeitstage 5MEC13-5613

120.00 €

1 10 Arbeitstage 6MEC13-6613

120.00 €

1 10 Arbeitstage 7MEC13-76.313

120.00 €

1 10 Arbeitstage 8MEC13-86.513

120.00 €

1 10 Arbeitstage 9MEC13-96.513

120.00 €

1 10 Arbeitstage 10MEC13-106.513

120.00 €

1 10 Arbeitstage 11MEC13-116.213

120.00 €

1 10 Arbeitstage 12MEC13-126.213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance.
Specifications Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For Mega E Chuck

Technischer Support