Coated Arc Welding Rod for Soft Steel LC-3 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC-3-2.6-20
LC-3-3.2-20
LC-3-4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper

199.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.635060–10050~90

188.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.2350100–14080~130

181.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4450140~190110~170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Amount Of Content 1 Box (20 kg) One example of chemical components C(%) 0.08
Si(%) 0.14 Mn(%) 0.4 P(%) 0.015
S(%) 0.013 Yield Point(N/mm2) 425 Tensile Strength(N/mm2) 466
Stretch(%) 32.0 Shock Value 114J JIS Standard Z3211D4303
Application For vehicle, bridge, light gauge steel, and other general welding. Covering Lime Titania Type Pole end color Orange

Technischer Support