Teilenummer
|
---|
HIT-308-1.6-1 |
HIT-308-2-1 |
HIT-308-2.6-1 |
HIT-308-3.2-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pole diameter (mm) | Pole length (mm) | Current range, lower (A) | Current range, vertical position, elevating, upper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.6 | 250 | 15–40 | 10~35 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 250 | 20–50 | 15–45 | |
56.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.6 | 300 | 50~80 | 45 to 75 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3.2 | 350 | 70~110 | 65~105 |
Loading...
Product Type | Schweißstab | Amount Of Content | 1 Case (1 kg) | JIS Standard | Z3221D308-16 |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | A5.4E308-16 | Application | SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C) | Pole end color | Yellow |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pole diameter(mm)
Pole length(mm)
Current range, lower(A)
Current range, vertical position, elevating, upper
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften