BEM2-Kugelfräser G2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEM2020K
BEM2025K
BEM2030K
BEM2035K
BEM2040K
BEM2045K
BEM2050K
BEM2060K
BEM2075K
BEM2080K
BEM2100K
BEM2125K
BEM2150K
BEM2200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Torsional Angle
(°)
Neck Shape Outer Diameter D
(mm)

127.91 €

1 6 Arbeitstage 291001015A4

135.17 €

1 6 Arbeitstage 2.5101201015A5

145.74 €

1 6 Arbeitstage 3111201015A6

154.32 €

1 6 Arbeitstage 3.5141201015A7

166.20 €

1 6 Arbeitstage 4141201215A8

180.72 €

1 6 Arbeitstage 4.5141201215A9

156.96 €

1 6 Arbeitstage 5301201020B10

169.50 €

1 6 Arbeitstage 6301201220B12

198.54 €

1 6 Arbeitstage 7.5401201620A15

209.11 €

1 6 Arbeitstage 8501601620B16

257.95 €

1 6 Arbeitstage 10601602020B20

363.57 €

1 6 Arbeitstage 12.5602002520B25

461.26 €

1 6 Arbeitstage 15602002520C30

760.28 €

1 6 Arbeitstage 20802203220C40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available

Technischer Support