HSP langer Steilspiral-Schaftfräser MA (Teilenummern)

HSP langer Steilspiral-Schaftfräser MA
Durch den Einsatz der vertieften Mittelform kann die Anzahl der Nachschleifvorgänge erhöht werden.
[Bearbeitungsanwendung (Bearbeitungsform)]Seite/Nut, "Werkzeugmaterial": High Speed Steel, "Work Material": Allgemeiner Stahl/Wärmebehandelter Stahl/Edelstahl/Eisenguss/Aluminium/Kupfer/Resin, "Helix Angle": Schwache Helix (1 bis 29°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSP410040M
HSP410060M
HSP411040M
HSP412040M
HSP412060M
HSP413040M
HSP414040M
HSP414060M
HSP415050M
HSP415060M
HSP415080M
HSP416050M
HSP416080M
HSP417050M
HSP418050M
HSP418080M
HSP418100M
HSP419050M
HSP420050M
HSP420080M
HSP420100M
HSP420120M
HSP421050M
HSP422050M
HSP422080M
HSP422100M
HSP422120M
HSP423070M
HSP424070M
HSP424100M
HSP424120M
HSP425070M
HSP425100M
HSP425120M
HSP425150M
HSP426070M
HSP426100M
HSP426120M
HSP427070M
HSP428070M
HSP428100M
HSP428120M
HSP429070M
HSP430070M
HSP430080M
HSP430100M
HSP430120M
HSP430150M
HSP631080M
HSP632100M
HSP632120M
HSP632150M
HSP633080M
HSP634080M
HSP635080M
HSP635100M
HSP635120M
HSP635150M
HSP636080M
HSP636100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

128.57 €

1 6 Arbeitstage 104041090B

226.27 €

1 6 Arbeitstage 1060410110B

135.83 €

1 6 Arbeitstage 114041290A

135.83 €

1 6 Arbeitstage 124041290B

233.53 €

1 6 Arbeitstage 1260412110B

139.79 €

1 6 Arbeitstage 134041290C

139.79 €

1 6 Arbeitstage 144041690A

236.83 €

1 6 Arbeitstage 1460416110A

148.38 €

1 6 Arbeitstage 1550416105A

251.35 €

1 6 Arbeitstage 1560416115A

273.14 €

1 6 Arbeitstage 1580416135A

155.64 €

1 6 Arbeitstage 1650416105B

273.14 €

1 6 Arbeitstage 1680416135B

159.60 €

1 6 Arbeitstage 1750416105C

159.60 €

1 6 Arbeitstage 1850420105A

279.73 €

1 6 Arbeitstage 1880420135A

310.10 €

1 6 Arbeitstage 18100420155A

167.51 €

1 6 Arbeitstage 1950420105A

167.51 €

1 6 Arbeitstage 2050420105B

286.33 €

1 6 Arbeitstage 2080420135B

333.20 €

1 6 Arbeitstage 20100420155B

417.70 €

1 6 Arbeitstage 20120420175B

170.82 €

1 6 Arbeitstage 2150420105C

170.82 €

1 6 Arbeitstage 2250420105C

312.08 €

1 6 Arbeitstage 2280420135C

408.46 €

1 6 Arbeitstage 22100420155C

424.96 €

1 6 Arbeitstage 22120420175C

211.74 €

1 6 Arbeitstage 2370425140A

211.74 €

1 6 Arbeitstage 2470425140A

423.64 €

1 6 Arbeitstage 24100425170A

448.06 €

1 6 Arbeitstage 24120425190A

211.74 €

1 6 Arbeitstage 2570425140A

430.23 €

1 6 Arbeitstage 25100425170B

452.69 €

1 6 Arbeitstage 25120425190B

529.26 €

1 6 Arbeitstage 25150425220B

217.69 €

1 6 Arbeitstage 2670425140B

437.50 €

1 6 Arbeitstage 2610425170C

455.33 €

1 6 Arbeitstage 26120425190C

220.33 €

1 6 Arbeitstage 2770425140C

220.33 €

1 6 Arbeitstage 2870425140C

441.47 €

1 6 Arbeitstage 28100425170C

455.33 €

1 6 Arbeitstage 28120425190C

224.95 €

1 6 Arbeitstage 2970432140A

224.95 €

1 6 Arbeitstage 3070432140A

260.59 €

1 6 Arbeitstage 3080432150A

452.69 €

1 6 Arbeitstage 30100432170A

458.62 €

1 6 Arbeitstage 30120432190A

569.52 €

1 6 Arbeitstage 30150432220A

370.83 €

1 6 Arbeitstage 3180632160A

457.31 €

1 6 Arbeitstage 32100632180B

756.99 €

1 6 Arbeitstage 32120632200B

796.60 €

1 6 Arbeitstage 32150632230B

407.13 €

1 6 Arbeitstage 3380632160C

407.13 €

1 6 Arbeitstage 3480632160C

407.13 €

1 6 Arbeitstage 3580632160C

463.91 €

1 6 Arbeitstage 35100632180C

788.01 €

1 6 Arbeitstage 35120632200C

838.83 €

1 6 Arbeitstage 35150632230C

420.99 €

1 6 Arbeitstage 3680632160C

465.22 €

1 6 Arbeitstage 36100632180C

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Carbide alloy
Machining Application Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0 Torsion Angle (θ) 25

Technischer Support