Zylinderschaft Neues Bohr-Fräsfutter für Verwendung mit Bohrfutter (Teilenummern)

Zylinderschaft Neues Bohr-Fräsfutter für Verwendung mit Bohrfutter
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST6-NDC5-80
ST12-NDC5-75
ST12-NDC5-110
ST16-NDC7S-75
ST16-NDC7S-105
ST20-NDC7S-95
ST20-NDC7S-125
ST20-NDC10-100
ST20-NDC10-130
ST20-NDC13-145
ST25-NDC10-120
ST25-NDC13-125
ST25-NDC13-155
ST25-NDC16-130
ST32-NDC13-125
ST32-NDC13-155
ST32-NDC16-130
ST32-NDC16-160
ST42-NDC20-165
ST42-NDC20-205
ST42-NDC25-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L3
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Shank length L2
(mm)
H part OD φ/length
(mm)

119.38 €

1 6 Arbeitstage 0.5~5.013802220YCC5FS1010658Outer Diameter (φ):12/Length: 10

111.86 €

1 8 Arbeitstage 0.5~5.0137516.560YCC5FS10101258.5-

112.02 €

1 6 Arbeitstage 0.5~5.01311016.590YCC5FS10101293.5-

99.21 €

1 6 Arbeitstage 0.5~7.0227535100YCC7FS22171640Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

99.41 €

1 6 Arbeitstage 0.5~7.02210535140YCC7FS22171670Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

103.06 €

1 6 Arbeitstage 0.5~7.0229535180YCC7FS22172060Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

103.37 €

1 10 Arbeitstage 0.5~7.02212535240YCC7FS22172090Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

105.99 €

1 6 Arbeitstage 0.5~10.03310040250YCC10FS33242060Outer Diameter (φ):29/Length: 16

106.24 €

1 6 Arbeitstage 0.5~10.03313040300YCC10FS33242090Outer Diameter (φ):29/Length: 16

115.69 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03614545300YCC13FS362720100Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

113.63 €

1 8 Arbeitstage 0.5~10.03312040400YCC10FS33272580Outer Diameter (φ):31/Length: 16

116.16 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03612545390YCC13FS36272580Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

116.58 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03615545470YCC13FS362725110Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

127.57 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.04213050440YCC16FS42322580Outer Diameter (φ):38/Length: 23

117.35 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03612545620YCC13FS36323280Outer Diameter (φ):35/Length: 20.5

118.19 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03615545780YCC13FS363232110Outer Diameter (φ):35/Length: 20.5

128.60 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.04213050640YCC16FS42323280Outer Diameter (φ):38/Length: 23

129.44 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.04216050800YCC16FS423232110Outer Diameter (φ):38/Length: 23

150.33 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.052165551350YCC20FS524142110Outer Diameter (φ):48/Length: 26

152.14 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.052205551700YCC20FS524142150Outer Diameter (φ):48/Length: 26

183.42 €

1 6 Arbeitstage 5.0~25.062180701610YCC25FS625042110Outer Diameter (φ):60/Length: 37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support