Teilenummer
|
---|
A8-NDC5-33 |
A16-NDC7S-45 |
A19-NDC7S-45 |
A19-NDC10-50 |
A20-NDC10-50 |
A22-NDC10-50 |
A22-NDC13-55 |
A25-NDC13-55 |
A26-NDC13-55 |
A26-NDC16-60 |
A28-NDC13-55 |
A28-NDC16-60 |
A35-NDC16-60 |
A35-NDC20-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | L2 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Adjustment nut | Wrench Hook Width H (mm) | shank diameter D1 h6 (mm) | H part OD φ/length (mm) | Woodruff Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~5.0 | 13 | 75 | Min.: 33/Max.: 50 | 40 | YCC5 | FS10 | D2:15/L3:8 | 10 | Tr8×1 | Outer Diameter (φ):10/Length: 5.5 | W:2×10/H1:8.8 | ||
126.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 22 | 111 | Min.: 45/Max.: 70 | 160 | YCC7 | FS22 | D2:25/L3:10 | 17 | TM16×2 | Outer Diameter (φ):19/Length: 8.5 | W:4×16/H1:17.5 | ||
126.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 22 | 109 | Min.: 45/Max.: 64 | 230 | YCC7 | FS22 | D2:32/L3:12 | 17 | TM19×2 | Outer Diameter (φ):19/Length: 8.5 | W:4×16/H1:20.5 | ||
131.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 33 | 114 | Min.: 50/Max.: 74 | 300 | YCC10 | FS33 | D2:32/L3:12 | 24 | TM19×2 | Outer Diameter (φ):29/Length: 11 | W:4×16/H1:20.5 | ||
132.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 33 | 126 | Min.: 50/Max.: 74 | 330 | YCC10 | FS33 | D2:32/L3:12 | 24 | TM20×2 | Outer Diameter (φ):29/Length: 11 | W:5×19/H1:21.1 | ||
159.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 33 | 130 | Min.: 50/Max.: 74 | 370 | YCC10 | FS33 | D2:32/L3:12 | 24 | TM22×2 | Outer Diameter (φ):29/Length: 11 | W:5×19/H1:24 | ||
150.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 135 | Min.: 55/Max.: 80 | 380 | YCC13 | FS36 | D2:32/L3:12 | 27 | TM22×2 | Outer Diameter (φ):31/Length: 11 | W:5×19/H1:24 | ||
182.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 138 | Min.: 55/Max.: 80 | 480 | YCC13 | FS36 | D2:37/L3:12 | 27 | TM25×2 | Outer Diameter (φ):31/Length: 11 | W:6×22/H1:26.5 | ||
151.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 135 | Min.: 55/Max.: 80 | 500 | YCC13 | FS36 | D2:39/L3:12 | 27 | TM26×2 | Outer Diameter (φ):31/Length: 11 | W:5×22/H1:28 | ||
171.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5~16.0 | 42 | 140 | Min.: 60/Max.: 85 | 550 | YCC16 | FS42 | D2:39/L3:12 | 32 | TM26×2 | Outer Diameter (φ):38/Length: 15 | W:5×22/H1:28 | ||
182.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 138 | Min.: 55/Max.: 80 | 560 | YCC13 | FS36 | D2:40/L3:12 | 27 | TM28×2 | Outer Diameter (φ):31/Length: 11 | W:6×22/H1:29.5 | ||
172.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5~16.0 | 42 | 143 | Min.: 60/Max.: 85 | 610 | YCC16 | FS42 | D2:40/L3:12 | 32 | TM28×2 | Outer Diameter (φ):38/Length: 15 | W:6×22/H1:29.5 | ||
174.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5~16.0 | 42 | 165 | Min.: 60/Max.: 90 | 1000 | YCC16 | FS42 | D2:48/L3:12 | 32 | TM35×2 | Outer Diameter (φ):38/Length: 15 | W:6×25/H1:37.4 | ||
189.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5~20.0 | 52 | 175 | Min.: 70/Max.: 95 | 1200 | YCC20 | FS52 | D2:48/L3:12 | 41 | TM35×2 | Outer Diameter (φ):48/Length: 15 | W:6×25/H1:37.4 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
L2(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Adjustment nut
Wrench Hook Width H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften