Teilenummer
|
---|
CC10-16 |
CC12-16 |
CC16-20 |
CC20-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Handle length (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 16 | 95 | 35 | |
143.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 145 | 16 | 100 | 45 | ||
190.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 150 | 20 | 100 | 50 | ||
272.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 155 | 25 | 100 | 55 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften