ZKN Gewindeklemmhülse (Teilenummern)

ZKN Gewindeklemmhülse
[Features]
· Rotary bearing cam mechanism provides high accuracy, high sensitivity, and long service life. It can be used with all tapper chucks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZKN38-1/2P
ZKN38-3/4P
ZKN38-18
ZKN38-20
ZKN38-22
ZKN38-24
ZKN38-27
ZKN38-30
ZKN38-33
ZKN38-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Chuck end outer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

186.41 €

1 8 Arbeitstage -P1/23217

186.41 €

1 8 Arbeitstage -P3/44512

179.76 €

1 8 Arbeitstage M18-3217

186.41 €

1 8 Arbeitstage M20-3217

186.41 €

1 8 Arbeitstage M22-3217

186.41 €

1 8 Arbeitstage M24-3217

186.41 €

1 8 Arbeitstage M27-4512

186.41 €

1 10 Arbeitstage M30-4512

186.41 €

1 8 Arbeitstage M33-4512

186.41 €

1 8 Arbeitstage M36-4512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn

Technischer Support