Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0–6.0 | 60 | SK6A | 0.8 | 19.5 | 16.2 | ||
354.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0–6.0 | 75 | SK6A | 0.9 | 19.5 | 16.2 | ||
342.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0–6.0 | 90 | SK6A | 1.1 | 19.5 | 16.2 | ||
356.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0–6.0 | 105 | SK6A | 1.2 | 19.5 | 16.2 | ||
357.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0–6.0 | 120 | SK6A | 1.4 | 19.5 | 16.2 | ||
334.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 60 | SK10A | 1.1 | 27.5 | 18 | ||
343.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 75 | SK10A | 1.3 | 27.5 | 18 | ||
344.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 90 | SK10A | 1.5 | 27.5 | 18 | ||
358.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 105 | SK10A | 1.6 | 27.5 | 18 | ||
359.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 120 | SK10A | 1.8 | 27.5 | 18 | ||
373.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~10.0 | 150 | SK10A | 2.2 | 27.5 | 18 | ||
351.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 65 | SK13A | 1.2 | 33 | 22 | ||
361.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 75 | SK13A | 1.4 | 33 | 22 | ||
362.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 90 | SK13A | 1.7 | 33 | 22 | ||
375.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 105 | SK13A | 1.8 | 33 | 22 | ||
376.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 120 | SK13A | 2 | 33 | 22 | ||
390.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~13.0 | 150 | SK13A | 2.4 | 33 | 22 | ||
349.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 65 | SK16A | 1.2 | 40 | 23 | ||
367.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 75 | SK16A | 1.5 | 40 | 23 | ||
369.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 90 | SK16A | 1.9 | 40 | 23 | ||
382.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 105 | SK16A | 2 | 40 | 23 | ||
383.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 120 | SK16A | 2.2 | 40 | 23 | ||
396.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 150 | SK16A | 2.5 | 40 | 23 | ||
394.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.0~20.0 | 90 | SK20A | 2.1 | 48 | 25.2 | ||
395.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.0~20.0 | 105 | SK20A | 2.3 | 48 | 25.2 | ||
409.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.0~20.0 | 120 | SK20A | 2.6 | 48 | 25.2 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Schaftfräser |
---|---|---|---|---|---|
Spindle side applicable holder | Taper NO.40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften