Mikroschnitt, Bohrkopf (nur Kopf) (Teilenummern)

Mikroschnitt, Bohrkopf (nur Kopf)
[Merkmale]
Der Kopfteil des modularen Typs BCB Bohrkopf.
Der Einsatz kommt mit Cermet.
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität vor der Bestellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Q26-BCB12.7S-95
Q26-BCB14.5S-100
Q26-BCB19S-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Chip NO. Effective boring length
(mm)
Unit NO.

299.23 €

1 8 Arbeitstage 12.7~14.51MP-T60M1-12.7

315.26 €

1 8 Arbeitstage 14.5~19.51MP-T65M1-14.5

392.97 €

1 8 Arbeitstage 19~22.53MS-T90M2-19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Sonstige Mounting Method Sonstige Docking Diameter(mm) 26
Outermost diameter(mm) 50

Technischer Support