Front-Planfräsdorn Ausführung A (Teilenummern)

Front-Planfräsdorn Ausführung A
[Features]
· JIS B4113 face mill cutter tapered at 80% or more for zero chatter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-FMA25.4-45
BT40-FMA25.4-45
BT40-FMA25.4-90
BT40-FMA31.75-45
BT40-FMA31.75-75
BT40-FMA38.1-60
BT50-FMA25.4-45
BT50-FMA25.4-90
BT50-FMA25.4-150
BT50-FMA31.75-45
BT50-FMA31.75-75
BT50-FMA31.75-105
BT50-FMA38.1-45
BT50-FMA38.1-75
BT50-FMA47.625-75
BT50-FMA50.8-45
BT50-FMA50.8-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Cutter Mounting Shaft Diameter
(mm)
Cutter Mounting Shaft Length
(mm)
Weight
(kg)
Drive Key Mounting Bolt

105.01 €

1 8 Arbeitstage BT308045Taper NO.3025.4221.3FW5FM12

138.16 €

1 8 Arbeitstage BT408045Taper NO.4025.4221.5FW5FM12

153.91 €

1 8 Arbeitstage BT408090Taper NO.4025.4223.1FW5FM12

143.42 €

1 8 Arbeitstage BT4010045Taper NO.4031.75301.7FW13FM16

153.91 €

1 8 Arbeitstage BT4010075Taper NO.4031.75303.1FW13FM16

112.63 €

1 6 Arbeitstage BT4012560Taper NO.4038.1342.9FW18FM20

157.13 €

1 8 Arbeitstage BT508045Taper NO.5025.4223.7FW5FM12

177.30 €

1 8 Arbeitstage BT508090Taper NO.5025.4224.6FW5FM12

198.34 €

1 8 Arbeitstage BT5080150Taper NO.5025.4225.5FW5FM12

161.32 €

1 8 Arbeitstage BT5010045Taper NO.5031.75304.5FW12FM16

226.07 €

1 8 Arbeitstage BT5010075Taper NO.5031.75305.3FW13FM16

201.48 €

1 8 Arbeitstage BT50100105Taper NO.5031.75306.1FW13FM16

160.27 €

1 8 Arbeitstage BT5012545Taper NO.5038.1344.3FW18FM20

182.53 €

1 8 Arbeitstage BT5012575Taper NO.5038.1345.6FW19FM20

245.11 €

1 8 Arbeitstage BT5020075Taper NO.5047.625387.7FW26M16, 4 pieces

163.42 €

1 8 Arbeitstage BT5016045Taper NO.5050.8364.9FW23FM24

188.81 €

1 8 Arbeitstage BT5016075Taper NO.5050.8366.8FW24FM24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Walzenstirnfräser

Technischer Support