Hochdruckdurchführung Schmales Spannfutter (Teilenummern)

Hochdruckdurchführung Schmales Spannfutter
[Features]
· A high pressure center-through type slim chuck. Nuts are included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-SK16C-90
BT40-SK20C-75
BT40-SK20C-90
BT40-SK20C-120
BT40-SK25C-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

256.57 €

1 8 Arbeitstage 10–1690SK161.54058

289.23 €

1 8 Arbeitstage 10–2075SK201.448.545

290.24 €

1 8 Arbeitstage 10–2090SK201.648.560

303.59 €

1 8 Arbeitstage 10–20120SK20248.590

291.35 €

1 8 Arbeitstage 16~2590SK251.85561

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT40
Tool Type Schaftfräser Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Accessory Nut

Technischer Support