Teilenummer
|
---|
MBT40-MMC8-90 |
MBT40-MMC8-120 |
MBT40-MMC12-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2–8 | 90 | PMK8、VMK8 | 1.4 | 20 | 36 | ||
381.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2–8 | 120 | PMK8、VMK8 | 1.5 | 20 | 43 | ||
412.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 to 12 | 90 | PMK12、VMK12 | 1.7 | 30 | 35 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Schaftfräser |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 30000 | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 | Specifications | Regular type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften