Teilenummer
|
---|
CKFN32-6C |
CKFN32-8C |
CKFN32-10C |
CKFN32-12C |
CKFN32-16C |
CKFN32-25C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | |
56.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | |
56.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | |
56.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | |
56.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | |
56.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Schaftfräser | Outer Diameter(mm) | 46.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 9 | Application | With O-ring | Applicable Collet | CCK32/CCNK32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften