HSK Schmales Spannfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung (Teilenummern)

HSK Schmales Spannfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung
[Merkmale]
● Hochgeschwindigkeits-Mitteldurchgang und Hochgeschwindigkeits-Rotationsspezifikationen.
● Spindel/Schaftform: HSK-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSK100A-SK6C-105P
HSK100A-SK10C-105P
HSK100A-SK10C-120P
HSK100A-SK16C-120P
HSK100A-SK25C-145P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

371.33 €

1 8 Arbeitstage 0.7~610520000SK61.219.562

379.97 €

1 8 Arbeitstage 1.75~1010520000SK102.627.557

391.88 €

1 8 Arbeitstage 1.75~1012020000SK102.927.574

401.36 €

1 8 Arbeitstage 2.75~1612020000SK163.24086

456.46 €

1 8 Arbeitstage 7.5~25.414515000SK254.855111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Schaftfräser Spindle side applicable holder HSK100A

Technischer Support