HSK Major Dream-Halter (Teilenummern)

HSK Major Dream-Halter
[Merkmale]
● Ein großer Traumhalter mit gedämpfter Vibration.
● Spindel-/Schaftform: HSK-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSK100A-MDSK10-110
HSK100A-MDSK10-125
HSK100A-MDSK10-140
HSK100A-MDSK16-125
HSK100A-MDSK16-140
HSK100A-MDSK20-140
HSK100A-MDSK25-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

428.49 €

1 8 Arbeitstage 3–10110SK10427.518.2

435.40 €

1 8 Arbeitstage 3–10125SK104.127.518.2

448.71 €

1 8 Arbeitstage 3–10140SK104.227.518.2

451.46 €

1 8 Arbeitstage 3 to 16125SK164.64023

468.42 €

1 8 Arbeitstage 3 to 16140SK164.84023

479.31 €

1 8 Arbeitstage 4–20140SK204.94825.2

499.25 €

1 8 Arbeitstage 8~25.4140SK254.95527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Schaftfräser Spindle side applicable holder HSK100A
Application For normal rotations

Technischer Support