HSK modularer Grundplattenträger (Teilenummern)

HSK modularer Grundplattenträger
[Merkmale]
Ein Grundhalter, der eine hohe Wiederholgenauigkeit bei der ATC-Montage erreicht, indem er den Rundlauf des Flansches gegen den Konus auf 0,002 mm oder weniger unterdrückt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSK100A-Q26-65
HSK100A-Q26-140
HSK100A-Q26-170N
HSK100A-Q34-140
HSK100A-Q34-170
HSK100A-Q34-200
HSK100A-Q42-125
HSK100A-Q42-190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Docking Diameter (Inner)
(mm)
Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)
Mounting Bolt

335.65 €

1 8 Arbeitstage 65262.45033B26N

375.68 €

1 8 Arbeitstage 140264.550106B26N

376.31 €

1 8 Arbeitstage 170264.650136B26N

375.05 €

1 8 Arbeitstage 140344.464106B34

380.70 €

1 8 Arbeitstage 170345.364138B34

411.58 €

1 8 Arbeitstage 200345.964168B34

380.70 €

1 8 Arbeitstage 125425.38395B42

424.12 €

1 8 Arbeitstage 190427.983160B42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Spindle types HSK-A HSK type 100
Tool Type Gebohrt Spindle side applicable holder HSK100A

Technischer Support