SED2MA Vierkant-Schaftfräser, mittel, 2-schneidig, OK, beschichtet (Teilenummern)

SED2MA Vierkant-Schaftfräser, mittel, 2-schneidig, OK, beschichtet
  • Mengenrabatt
A 2-flute OK coated end mill with semi-long flutes which enable use in slightly deeper machining work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SED2MA010
SED2MA020
SED2MA030
SED2MA040
SED2MA050
SED2MA060
SED2MA080
SED2MA100
SED2MA120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 14445

50.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 28445

54.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 312645

55.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 416645

62.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 520650

63.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 622650

85.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 824860

115.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10301070

112.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12361275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support